Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • bündig
Spezialausführung
  • Faktor 1
Nennschaltabstand Sn
  • 6 mm
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • < 500 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 5 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Bauform
  • zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuselänge
  • 50 mm
Anschlussart
  • Kabel, 2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 40 Nm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Lagertemperatur
  • -40 … +85 °C
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
Artikelnr.:11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.:11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18, Montagezubehör

Artikelnr.:10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18, Montagezubehör

Artikelnr.:11172096

  • Material: Stahl verzinkt

ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form, Montagezubehör

Artikelnr.:11171584

  • Material: Stahl verzinkt

ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form, Montagezubehör

Artikelnr.:11172095

  • Material: Stahl verzinkt


Nach oben