Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • bündig
Spezialausführung
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
Nennschaltabstand Sn
  • 6 mm
Temperaturdrift
  • ± 10 %
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Korrekturfaktor typ.
  • Baustahl 100 %, Stahl rostfrei 75 %, Aluminium 45 %
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • < 1 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Öffner (NC)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Bauform
  • zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuselänge
  • 40 mm
Anschlussart
  • Kabel, 2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 15 Nm (A: 10 Nm)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Korrekturfaktoren für verschiedene Einbausituationen (Richtwerte)

Montageanordnung


Zubehör
Montagezubehör
10151720
Sensofix Serie 12 rund, Montagezubehör

Artikelnr.:10151720

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl


Nach oben