Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.
Datenblatt – IR12.P06S-F50.PC1Z.7BCV
Datenblatt – IR12.P06S-F50.PC1Z.7BCV
Datenblatt – IR12.P06S-F50.PC1Z.7BCV
Datenblatt – IR12.P06S-F50.PC1Z.7BCV
Link zum Data Portal
Sensofix Serie 12 rund
Artikelnr.: 10151720 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm
Artikelnr.: 11707685 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm
Artikelnr.: 11707686 |
|
|
Montagestab 200 mm
Artikelnr.: 11707688 |
|
|
Montagestab 250 mm
Artikelnr.: 11707697 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm
Artikelnr.: 11707698 |
|
|
Montagestab 300 mm
Artikelnr.: 11707687 |
|
|
Montageplatte Serie 300 und ø12 mm
Artikelnr.: 11707701 |
|
|
Montagesockel
Artikelnr.: 11707702 |
|
|
Zwei-Wege-Verbinder
Artikelnr.: 11707703 |
|