Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.
Datenblatt – IR18.P12S-F35.PO1Z.7BCV
Datenblatt – IR18.P12S-F35.PO1Z.7BCV
Datenblatt – IR18.P12S-F35.PO1Z.7BCV
Datenblatt – IR18.P12S-F35.PO1Z.7BCV
Link zum Data Portal
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital
Artikelnr.: 11084377 |
|
|
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital
Artikelnr.: 11084376 |
|
Sensofix series 18
Artikelnr.: 10151658 |
|
|
ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18
Artikelnr.: 11172096 |
|
|
ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form
Artikelnr.: 11171584 |
|
|
ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form
Artikelnr.: 11172095 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm
Artikelnr.: 11707685 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm
Artikelnr.: 11707686 |
|
|
Montagestab 200 mm
Artikelnr.: 11707688 |
|
|
Montagestab 250 mm
Artikelnr.: 11707697 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm
Artikelnr.: 11707698 |
|
|
Montagestab 300 mm
Artikelnr.: 11707687 |
|
|
Montageplatte Serie 500 und ø18mm
Artikelnr.: 11707699 |
|
|
Montagesockel
Artikelnr.: 11707702 |
|
|
Zwei-Wege-Verbinder
Artikelnr.: 11707703 |
|