Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Spezialausführung
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
Nennschaltabstand Sn
  • 12 mm
Temperaturdrift
  • ± 10 %
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Korrekturfaktor typ.
  • Baustahl 100 %, Stahl rostfrei 70 %, Aluminium 40 %
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 400 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuselänge
  • 50 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 40 Nm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Korrekturfaktoren für verschiedene Einbausituationen (Richtwerte)
Montageanordnung

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18

Artikelnr.: 11172096

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11171584

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11172095

  • Material: Stahl verzinkt

Nach oben