Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Nicht bündig
Spezialausführung
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
Nennschaltabstand Sn
  • 15 mm
Temperaturdrift
  • - 5 % / + 10 % (+10 ... +60 °C)
  • - 5 % / + 15 % (0 ... +65 °C)
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • 3 Punkt-LED rot
Korrekturfaktor typ.
  • Baustahl 100 %, Stahl rostfrei 85 %, Aluminium 55 %
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 400 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Öffner (NC)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuselänge
  • 45 mm
Anschlussart
  • Stecker M12
Anzugsdrehmoment max.
  • 40 Nm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +65 °C
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
Korrekturfaktoren für verschiedene Einbausituationen (Richtwerte)
Montageanordnung
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
ZCONV-ALL.IMPM12
Funktionsadapter zur Impulsverlängerung M12

Artikelnr.: 11163237

  • Funktionsadapter zur Impulverlängerung
  • Impulsverlängerung von 1 … 150 ms
  • Für Stecker M12 - 3-pol
Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18

Artikelnr.: 11172096

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11171584

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11172095

  • Material: Stahl verzinkt
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 500 und ø18mm

Artikelnr.: 11707699

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
Anschlusskabel
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11232807

Artikelnr.: 11232807

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11230331

Artikelnr.: 11230331

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11230854

Artikelnr.: 11230854

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11230332

Artikelnr.: 11230332

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11230333

Artikelnr.: 11230333

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11230855

Artikelnr.: 11230855

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11232808

Artikelnr.: 11232808

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11232810

Artikelnr.: 11232810

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11230385

Artikelnr.: 11230385

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11230856

Artikelnr.: 11230856

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11230340

Artikelnr.: 11230340

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11230341

Artikelnr.: 11230341

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11230857

Artikelnr.: 11230857

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11232811

Artikelnr.: 11232811

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A3-11232816

Artikelnr.: 11232816

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A3-11230862

Artikelnr.: 11230862

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A3-11232817

Artikelnr.: 11232817

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A3-11230407

Artikelnr.: 11230407

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A3-11230863

Artikelnr.: 11230863

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A3-11232818

Artikelnr.: 11232818

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A3-11232819

Artikelnr.: 11232819

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A3-11232821

Artikelnr.: 11232821

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A3-11230864

Artikelnr.: 11230864

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A3-11232822

Artikelnr.: 11232822

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A3-11230408

Artikelnr.: 11230408

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A3-11230865

Artikelnr.: 11230865

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A3-11232823

Artikelnr.: 11232823

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A3-11232824

Artikelnr.: 11232824

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A3-11232836

Artikelnr.: 11232836

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A3-11230914

Artikelnr.: 11230914

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A3-11232837

Artikelnr.: 11232837

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A3-11230502

Artikelnr.: 11230502

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A3-11230915

Artikelnr.: 11230915

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A3-11232838

Artikelnr.: 11232838

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A3-11232839

Artikelnr.: 11232839

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11232841

Artikelnr.: 11232841

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11230916

Artikelnr.: 11230916

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11232842

Artikelnr.: 11232842

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11230503

Artikelnr.: 11230503

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11230917

Artikelnr.: 11230917

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11232843

Artikelnr.: 11232843

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11232844

Artikelnr.: 11232844

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11232861

Artikelnr.: 11232861

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11230925

Artikelnr.: 11230925

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11232862

Artikelnr.: 11232862

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11230506

Artikelnr.: 11230506

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11230926

Artikelnr.: 11230926

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11232863

Artikelnr.: 11232863

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11232864

Artikelnr.: 11232864

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11232866

Artikelnr.: 11232866

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11230927

Artikelnr.: 11230927

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11232867

Artikelnr.: 11232867

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11230507

Artikelnr.: 11230507

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11230928

Artikelnr.: 11230928

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11232868

Artikelnr.: 11232868

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A3-11232869

Artikelnr.: 11232869

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
LED-Anschlusskabel
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11232618

Artikelnr.: 11232618

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11232619

Artikelnr.: 11232619

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11232620

Artikelnr.: 11232620

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11232621

Artikelnr.: 11232621

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11232622

Artikelnr.: 11232622

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11232623

Artikelnr.: 11232623

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A3-11232624

Artikelnr.: 11232624

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11232813

Artikelnr.: 11232813

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11230858

Artikelnr.: 11230858

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11230859

Artikelnr.: 11230859

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11230404

Artikelnr.: 11230404

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11230860

Artikelnr.: 11230860

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11230861

Artikelnr.: 11230861

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A3-11232814

Artikelnr.: 11232814

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11232846

Artikelnr.: 11232846

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11230918

Artikelnr.: 11230918

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11232847

Artikelnr.: 11232847

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11230504

Artikelnr.: 11230504

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11230919

Artikelnr.: 11230919

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11232848

Artikelnr.: 11232848

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A3-11232849

Artikelnr.: 11232849

  • M12, Buchse, A-kodiert, 3-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei

Nach oben