Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • nicht bündig
Spezialausführung
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
Nennschaltabstand Sn
  • 15 mm
Temperaturdrift
  • - 5 % / + 10 % (+10 ... +60 °C)
  • - 5 % / + 15 % (0 ... +65 °C)
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • 3 Punkt-LED rot
Korrekturfaktor typ.
  • Baustahl 100 %, Stahl rostfrei 85 %, Aluminium 55 %
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • < 400 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Bauform
  • zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuselänge
  • 45 mm
Anschlussart
  • Stecker M12
Anzugsdrehmoment max.
  • 40 Nm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +65 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Korrekturfaktoren für verschiedene Einbausituationen (Richtwerte)

Montageanordnung


Zubehör
Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11163237
Funktionsadapter zur Impulsverlängerung M12, Peripherie

Artikelnr.: 11163237

  • Funktionsadapter zur Impulverlängerung
  • Impulsverlängerung von 1 … 150 ms
  • Für Stecker M12 - 3-pol

Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18, Montagezubehör

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18, Montagezubehör

Artikelnr.: 11172096

  • Material: Stahl verzinkt

ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form, Montagezubehör

Artikelnr.: 11171584

  • Material: Stahl verzinkt

ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form, Montagezubehör

Artikelnr.: 11172095

  • Material: Stahl verzinkt

Kabeldosen und -stecker
ESG 34SH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10133852

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34SH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10133853

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34SH1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10135247

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33SH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127797

ESW 33SH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127798

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33SH1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127799

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich


Nach oben