Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • bündig
Nennschaltabstand Sn
  • 2 mm
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • < 5 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Bauform
  • quaderförmig
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss vernickelt
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuselänge
  • 45,9 mm
Anschlussart
  • Stecker M8
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
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
Artikelnr.:11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.:11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Kabeldosen und -stecker
ESG 32SH0200
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 2 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127785

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32SH0500
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 5 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127787

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32SH1000
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 10 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127789

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH0200
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 2 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127794

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH0500
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 5 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127795

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH1000
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 10 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127796

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX


Nach oben