Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Nennschaltabstand Sn
  • 2 mm
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 5 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Öffner (NC)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Ausgangsstrom
  • 200 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuselänge
  • 50 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
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
10109474
Klemmblock für Sensoren ø 6,5 mm

Artikelnr.: 10109474

  • Material: Polyamid (PA6)
10117742
Befestigungsmutter für Sensoren ø 6,5 mm

Artikelnr.: 10117742

  • Anzugsdrehmoment max. 0.8 Nm

Nach oben