Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • bündig
Nennschaltabstand Sn
  • 2 mm
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • < 5 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Öffner (NC)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Bauform
  • zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Chrom-Nickel-Stahl
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuselänge
  • 50 mm
Anschlussart
  • Kabel, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
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
Artikelnr.:11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.:11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Montagezubehör
10109474
Klemmblock für Sensoren ø 6,5 mm, Montagezubehör

Artikelnr.:10109474

  • Material: Polyamid (PA6)

10117742
Befestigungsmutter für Sensoren ø 6,5 mm, Montagezubehör

Artikelnr.:10117742


Nach oben