Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • bündig
Spezialausführung
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
Nennschaltabstand Sn
  • 3 mm
Temperaturdrift
  • ± 10 %
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • 3 Punkt-LED rot
Korrekturfaktor typ.
  • Baustahl 100 %, Stahl rostfrei 65 %, Aluminium 30 %
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • < 2 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Bauform
  • zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Chrom-Nickel-Stahl
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuselänge
  • 46 mm
Anschlussart
  • Stecker M8
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Korrekturfaktoren für verschiedene Einbausituationen (Richtwerte)

Montageanordnung


Zubehör
Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11163236
Funktionsadapter zur Impulsverlängerung M8, Peripherie

Artikelnr.: 11163236

  • Funktionsadapter zur Impulverlängerung
  • Impulsverlängerung von 1 … 150 ms
  • Für Stecker M8 - 3-pol

Montagezubehör
10109474
Klemmblock für Sensoren ø 6,5 mm, Montagezubehör

Artikelnr.: 10109474

  • Material: Polyamid (PA6)

10117742
Befestigungsmutter für Sensoren ø 6,5 mm, Montagezubehör

Artikelnr.: 10117742

Kabeldosen und -stecker
ESG 32SH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127785

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32SH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127787

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32SH1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127789

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127794

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127795

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127796

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX


Nach oben