Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Nicht bündig
Spezialausführung
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
Nennschaltabstand Sn
  • 6 mm
Temperaturdrift
  • ± 10 % (0 ... +60 °C)
  • ± 15 % (-25 ... +75 °C)
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Korrekturfaktor typ.
  • Baustahl 100 %, Stahl rostfrei 80 %, Aluminium 50 %
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 400 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Öffner (NC)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuselänge
  • 40 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Connection diagram
Correction factors for different mounting situations (approx.)
Mounting instructions

Accessories
Mounting accessories
10109474
Mounting bracket for sensors Ø 6,5 mm

Article no.: 10109474

  • Material: Plastic (PA6)
10117742
Clamping nut for sensors Ø 6,5 mm

Article no.: 10117742

  • Tightening torque max. 0.8 Nm

To the top