Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Nicht bündig
Spezialausführung
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
Nennschaltabstand Sn
  • 6 mm
Temperaturdrift
  • ± 10 % (0 ... +60 °C)
  • ± 15 % (-25 ... +75 °C)
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Korrekturfaktor typ.
  • Baustahl 100 %, Stahl rostfrei 80 %, Aluminium 50 %
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 400 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuselänge
  • 40 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 10 Nm (A: 7 Nm)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
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
Korrekturfaktoren für verschiedene Einbausituationen (Richtwerte)
Montageanordnung
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
10151719
Sensofix Serie 08 rund

Artikelnr.: 10151719

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben