Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • bündig
Nennschaltabstand Sn
  • 2 mm
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • < 2 kHz
Nennbetriebsspannung
  • 8,2 VDC
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 5 … 30 VDC
Stromaufnahme unbedämpft
  • > 4 mA
Stromaufnahme bedämpft
  • < 1 mA
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • NAMUR
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Mechanische Daten
Bauform
  • zylindrisch, glatt
Gehäusematerial
  • PBT
Baugrösse
  • 10 mm
Gehäuselänge
  • 6,6 mm
Anschlussart
  • Pins
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild


Nach oben