Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • bündig
Nennschaltabstand Sn
  • 2 mm
Zulassungen/Zertifikate
  • ATEX 3G
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • < 2 kHz
Nennbetriebsspannung
  • 8,2 VDC
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 5 … 30 VDC
Stromaufnahme unbedämpft
  • > 4 mA
Stromaufnahme bedämpft
  • < 1 mA
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • NAMUR
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Mechanische Daten
Bauform
  • zylindrisch, glatt
Gehäusematerial
  • PBT
Baugrösse
  • 10 mm
Gehäuselänge
  • 6,6 mm
Anschlussart
  • Pins
Sicherheitstechnische Daten
Kennzeichnung
  • II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
Strom Ii
  • < 20 mA
Spannung Ui
  • < 13 VDC
Leistung Pi
  • < 0,065 W
Innere Kapazität Ci
  • < 100 nF
Innere Induktivität Li
  • < 0,1 mH
Arbeitstemperatur Ta (Temp. klasse T5)
  • -20 … +60 °C
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild


Zubehör
Peripherie
Zubehör Prozesssensoren – ZEX-ALL.BNAMUR1 ZEX-ALL.BNAMUR1
Schaltverstärker (Feldstromkreis NAMUR Ex i)

Artikelnr.:11217065

  • Einsetzbar für alle Baumer Ex i NAMUR induktiven Näherungsschalter
  • Hutschienenmontage
  • Leitungsfehleranzeige

Nach oben