Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.
Datenblatt – IFRM 12X9503
Datenblatt – IFRM 12X9503
Datenblatt – IFRM 12X9503
Datenblatt – IFRM 12X9503
Quickstart – IFRM 12X9503
DoC / CoC - Ixxx_12
IFRM - SEV 21 ATEX 0551 X
IFRM - IECEx SEV 21.0019X
Link zum Data Portal
ZEX-ALL.BNAMUR1
Schaltverstärker (Feldstromkreis NAMUR Ex i)
Artikelnr.: 11217065 |
|
Sensofix Serie 12 rund
Artikelnr.: 10151720 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm
Artikelnr.: 11707685 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm
Artikelnr.: 11707686 |
|
|
Montagestab 200 mm
Artikelnr.: 11707688 |
|
|
Montagestab 250 mm
Artikelnr.: 11707697 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm
Artikelnr.: 11707698 |
|
|
Montagestab 300 mm
Artikelnr.: 11707687 |
|
|
Montageplatte Serie 300 und ø12 mm
Artikelnr.: 11707701 |
|
|
Montagesockel
Artikelnr.: 11707702 |
|
|
Zwei-Wege-Verbinder
Artikelnr.: 11707703 |
|