Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Nicht bündig
Nennschaltabstand Sn
  • 8 mm
Zulassungen/Zertifikate
  • ATEX 1G
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 1 kHz
Nennbetriebsspannung
  • 8,2 VDC
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 5 … 30 VDC
Stromaufnahme unbedämpft
  • > 4 mA
Stromaufnahme bedämpft
  • < 1 mA
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • NAMUR
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuselänge
  • 38 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Sicherheitstechnische Daten
EG-Baumusterprüfbescheinigung
  • PTB 03 ATEX 2146
Kennzeichnung
  • II 1G Ex ia IIC T6 Ga
Strom Ii
  • < 37 mA
Spannung Ui
  • < 13,5 VDC
Leistung Pi
  • < 0,125 W
Innere Kapazität Ci
  • < 50 nF
Innere Induktivität Li
  • < 0,2 mH
Arbeitstemperatur Ta (Temp. klasse T5)
  • -20 … +60 °C
Arbeitstemperatur Ta (Temp. klasse T6)
  • -20 … +40 °C
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
Zubehör Prozesssensoren – ZEX-ALL.BNAMUR1 ZEX-ALL.BNAMUR1
Schaltverstärker (Feldstromkreis NAMUR Ex i)

Artikelnr.: 11217065

  • Einsetzbar für alle Baumer Ex i NAMUR induktiven Näherungsschalter
  • Hutschienenmontage
  • Leitungsfehleranzeige
Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben