Besonders robuste induktive Näherungsschalter
Zuverlässig in schwieriger Umgebung – unempfindlich, hitzebeständig und langzeitdicht
- Robustes Edelstahlgehäuse für den direkten Einsatz in der Spritzwasserzone
- Erfüllung höchster Anforderungen an die Dichtigkeit der Sensoren mit proTect+
- Hochdruckfeste und Hochtemperatursensoren
- Schweissfeste Sensoren mit Teflonbeschichtung und magnetfeldfest bis 90 mT
- Sensoren für Off-highway-Maschinen
Produktportfolio
Outdoor- und Washdown-Anwendungen
- Robustes Edelstahl- (V4A) bzw. Vollmetallgehäuse
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- IP 69K langzeitdicht – proTect+
- Hohe Signalqualität in einem erweiterten Temperaturbereich
Im Produktselektor öffnen
Hochtemperatur bis 180 °C
- Sensoren mit erweitertem Temperaturbereich bis 180 °C
- Varianten mit integrierter und abgesetzter Auswerteelektronik
- Hohe Schaltfrequenzen
Im Produktselektor öffnen
Schweiss- und magnetfeldfeste Sensoren
- Für Magnetfelder bis 90 mT
- PTFE beschichtete Stirnseite
- Verchromtes Messinggehäuse
- Resistent gegen Schweissfunken
- Hohe Schaltfrequenzen
Im Produktselektor öffnen
- Für Umgebungen mit entzündbaren Gas oder Staub
- ATEX-zertifiziert
- Hohe Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm
- Kompakte Bauform
Im Produktselektor öffnen
Marinesensoren für On- und Offshore Anwendungen
- Zertifiziert nach DNVGL-CG-0339 für Marineanwendungen
- Korrosionsbeständiges Metallgehäuse
- Grosser Temperaturbereich von -40 bis +75 °C
- Hohe EMV-Beständigkeit
- Diagnose-Input
Im Produktselektor öffnen
Induktive Näherungsschalter für Off-highway-Maschinen
- Designed for reliability
- Konformität zu den Branchenstandards (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
- Strapazierfähiges PUR-Kabel für zuverlässiges Crimpen von robusten Steckverbindern
- Grosser Temperaturbereich von -40 ... 85 °C
- Schutzart IP 68 / IP 69K
Im Produktselektor öffnen
Ihr Nutzen
- Kostengünstig durch lange Lebensdauer
- Edelstahlgehäuse V4A
- IP 69K und darüber hinaus das Dichtigkeitskonzept proTect+ garantieren 100%-ige Dichtigkeit nach vielen Temperaturzyklen
- Langlebige Laserbeschriftung
- Betriebssicher auch bei Spritzwasser und Chemikalien
- Nachgewiesene hohe Chemieresistenz - Ecolab-geprüft
- FDA-konforme Materialien
- Sicherheitsreserven bei starken Temperaturschwankungen
- Breite Anwendungstemperatur von -40 °C bis zu 180 °C
- Hohe Reinigungstemperatur bis zu 85 °C
Technologie
- Zuverlässige, dichte Sensoren über den ganzen Lebenszyklus
- Schocktestgeprüft über den gesamten Temperaturbereich zur Simulation der Alterungseffekte
- Strahlwassergeschützt und hochdruckreinigungsfest – IP69 K
- Für den Einsatz im Nassbereich bei Spritzwasser und Chemikalien
- Konform zu relevanten Regelwerken und Richtlinien (Ecolab, FDA)
- Dichtes V4A Edelstahlgehäuse
- Strahlwassergeschützt und hochdruckreinigungsfest – IP 69K
Downloads
Broschüren / Kataloge
-
Flyer – Off-highway induktive Schalter IR12 / IR18
-
Flyer – Zuverlässige Leistung für Off-highway-Maschinen
-
Katalog – Induktivsensoren
-
Katalog – Produktübersicht – Innovative Sensorlösungen
Das könnte Sie auch interessieren
Nach oben