Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Nennschaltabstand Sn
  • 1,6 mm
Schalthysterese
  • 2 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • 2 Punkt-LED rot
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 3 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)
  • LCP
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 4 mm
Gehäuselänge
  • 24 mm
Anschlussart
  • Stecker M5
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10119345
Befestigungsmutter für Sensoren ø 4 mm

Artikelnr.: 10119345

  • Anzugsdrehmoment max. 0.5 Nm
Kabeldosen und -stecker
ESG 05SP0200
Kabeldose M5, 3-pol., gerade, 2 m

Artikelnr.: 10144020

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M5
  • 2 m
  • Ungeschirmt

ESG 05SP0500
Kabeldose M5, 3-pol., gerade, 5 m

Artikelnr.: 10144021

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M5
  • 5 m
  • Ungeschirmt

ESG 05SP1000
Kabeldose M5, 3-pol., gerade, 10 m

Artikelnr.: 10153907

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M5
  • 10 m
  • Ungeschirmt

ESW 05SP0200
Kabeldose M5, 3-pol., abgewinkelt, 2 m

Artikelnr.: 10144022

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M5
  • 2 m
  • Ungeschirmt

ESW 05SP0500
Kabeldose M5, 3-pol., abgewinkelt, 5 m

Artikelnr.: 10144023

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M5
  • 5 m
  • Ungeschirmt


Nach oben