Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Zylindrische Subminiatursensoren

  • Durchmesser ab 3 mm
  • 12 mm kurze Sensoren
  • Kabel- und Litzenvarianten
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Quaderförmige Subminiatursensoren

  • Extrem flache Sensoren mit Querschnitt ab 4 × 4 mm
  • Länge ab 16 mm
  • Stecker- und Kabelvarianten erhältlich
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Effiziente Konstruktion und einfaches Maschinendesign
    • Miniatursensoren und flache Bauformen für enge Maschinendesigns
    • Litzenversion mit sehr geringem Biegeradius für extrem enge Maschinendesigns
    • Komplett integrierte Auswerteelektronik
  • Hohe Prozesssicherheit
    • Optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung dank erweitertem Schaltabstand bis 2 mm
    • Sehr hohe Wiederholgenauigkeit und Schaltfrequenz
    • Hohe Temperaturstabilität und sehr gute EMV-Eigenschaften
  • Schnelle, einfache Montage und Inbetriebnahme
    • Vernachlässigbare Serienstreuung dank Kalibrierung ab Werk
    • Eliminierung von Einbautoleranzen
    • Einfaches Einstellen der Sensoren

Anwendungen
  • Endpositionserfassung von Robotergreiferbacken
  • Positionserfassung in Motorspindeln
  • An-/Abwesenheitskontrolle des Werkstücks in Greifern
  • Präzise Positionserfassung in Bestückungsautomaten
  • Referenzierung/Initialisierung in Lineareinheiten

Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


To the top