• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Breite / Durchmesser
  • Gehäusematerial
  • Reichweite max.
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Bild Produktname Produktgruppe Breite / Durchmesser Gehäusematerial Reichweite max. Features
SCATEC-2 FLDK 110C1003/S42

Artikelnr.: 10152352

Product group
  • Copy counters
  • universal
Width / diameter
  • 30 mm
Housing material
  • PA 6
Sensing distance max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Opto isolated
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110C1005/S42

Artikelnr.: 11100809

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110G1003/S14

Artikelnr.: 10151988

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110G1003/S42

Artikelnr.: 10152351

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110G1005/S14

Artikelnr.: 10164310

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben