Technische Daten
Allgemeine Daten
Messdistanz Sd
  • 0 … 60 mm
optim. Arbeitsabstand
  • 40 mm
Zählrate
  • < 600000 Exemplare/h
Objektgeschwindigkeit
  • < 5 m/sek.
Objektfolgeabstand
  • > 1 mm
Empfindlichkeit
  • Einzelblatt/Kantendicke 0,2 mm
Synch. Eingang
  • Nein
Messpunkt
  • Sichtbare rote Laserlinie 2 mm
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge
  • 670 nm
Laserklasse
  • 2
Kantenanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Mehrfachpulsunterdrückung
  • Ein-/ausschaltbar
Empfindlichkeitseinstellung
  • Hoch/niedrig umschaltbar
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 180 mA
Ausgangsschaltung
  • Optokoppler
Ausgangspulsdauer
  • 5 / 10 / 15 / 20 ms wählbar
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • PA 6
Steckerausgang (Hauptstecker)
  • DIN 45322, 6-Pol
Frontscheibe
  • Glas
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +50 °C
Schutzart
  • IP 54

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Laserwarnung

Zubehör
Verbindungskabel
ESG 16D/KSG16EP0030G
Kabeldose M16, gerade 6-polig auf Kabelstecker M16, gerade, 7-polig, 0,3 m

Artikelnr.: 11100904

  • Verbindungskabel zu Stecker-Typ M16
  • 0,3 m
  • Geschirmt

ESW 16D/KSG16EP0030G
Kabeldose M16, abgewinkelt 6-polig auf Kabelstecker M16, gerade, 7-polig, 0,3 m

Artikelnr.: 11100905

  • Verbindungskabel zu Stecker-Typ M16
  • 0,3 m
  • Geschirmt

Peripherie
ZCKIT-SCA.S42
ScaDiag Anschluss-Kit mit Anwendungssoftware ScaDiag für Parametrierung und Datenaufzeichnung der SCATEC Sensoren am PC. Betriebssystem: Ab Windows XP/2000.

Artikelnr.: 10156489

  • Inhalt des Kits:
  • Verbindungskabel
  • Serial/USB Konverter
  • Software ScaDiag auf CD
Montagezubehör
10157472
Montageplatte für SCATEC

Artikelnr.: 10157472

  • Material: Aluminium

Nach oben