Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Messarten: Kantenposition, Mittenposition, Breite
Ausführung
  • mit Filter für transparente Objekte
Messfeldgrösse
  • 30 mm
Messdistanz (zum Objekt)
  • 50 mm
Messfrequenz
  • 500 Hz
Auflösung
  • < 0,03 mm
kleinstes erfassbares Objekt
  • 0,3 mm
Linearitätsabweichung relativ
  • < 0,3 %
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Wellenlänge
  • 880 nm
Einstellung
  • Teach-in
Elektrische Daten
Ansprechzeit
  • < 2 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 15 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 150 mA
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Schaltausgang
  • NPN
Schaltfunktion
  • Out 1 / Alarm
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
Schnittstelle
  • analog und RS 485
Baudrate
  • 19200, einstellbar
verpolungsfest
  • ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 23 mm
Bauform
  • quaderförmig
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +55 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild


Zubehör
Reflektoren
FTDR 005I040
Reflektor rechteckig 50 x 27 mm, Reflektoren

Artikelnr.:10131245

  • Befestigungsart schraubbar
  • für Kanten-Sensor PosCon

FTDF 005I040
Reflexionsfolie rechteckig 5 x 40 mm, Reflektoren

Artikelnr.:10137624

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Kanten-Sensor PosCon

Montagezubehör
10126220
Befestigungswinkel Serie 22 L-Form, Montagezubehör

Artikelnr.:10126220

  • Material: Stahl

Kabeldosen und -stecker
ESG 34FH0200G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 2 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127844

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34FH0500G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 5 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10129332

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34FH1000G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 10 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10129333

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich


Nach oben