• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Gehäusematerial
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

kleinstes erfassbares Objekt

Messfeldgrösse

Erfassungsbereich

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Gehäusematerial Reichweite max. Features Verfügbarkeit
ParCon ZADM 034I220.0021

Artikelnr.: 11004221

Produktgruppe
  • Kantensensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Analog
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ParCon ZADM 034I220.0022

Artikelnr.: 11007447

Produktgruppe
  • Kantensensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Analog
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ParCon ZADM 034I240.0001

Artikelnr.: 10159115

Produktgruppe
  • Kantensensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • < 40 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Analog
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ParCon ZADM 034I240.0021

Artikelnr.: 10159116

Produktgruppe
  • Kantensensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • < 40 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Analog
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ParCon ZADM 034P240.6901

Artikelnr.: 10159113

Produktgruppe
  • Kantensensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • < 40 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ParCon ZADM 034P240.6921

Artikelnr.: 10159114

Produktgruppe
  • Kantensensoren
Gehäuse
  • 34 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Reichweite max.
  • < 40 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben