• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Messweise
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Einsatzgebiet

Scanning range

Messweise

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Messweise Features Verfügbarkeit
CFAK 18N1100

Artikelnr.: 11001673

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 18N1200

Artikelnr.: 11001668

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAK 18N3100

Artikelnr.: 11001674

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAK 18N3200

Artikelnr.: 11001669

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 18P1100

Artikelnr.: 10165163

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 18P1200

Artikelnr.: 11001670

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAK 18P3100

Artikelnr.: 11001672

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAK 18P3200

Artikelnr.: 11001671

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 12N1600

Artikelnr.: 10119679

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 12N1600/S14

Artikelnr.: 10119689

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 12N3600

Artikelnr.: 10119682

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 12N3600/S14

Artikelnr.: 10119688

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 12P1600

Artikelnr.: 10236343

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 12P1600/S14

Artikelnr.: 10236345

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 12P3600

Artikelnr.: 10238060

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 12P3600/S14

Artikelnr.: 10119690

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18N1600

Artikelnr.: 10119685

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18N1600/S14

Artikelnr.: 10119696

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18N3600

Artikelnr.: 10119686

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 18N3600/S14

Artikelnr.: 10119695

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18P1600

Artikelnr.: 10236458

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 18P1600/S14

Artikelnr.: 10236459

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 18P3600

Artikelnr.: 10119693

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18P3600/S14

Artikelnr.: 10119694

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN1

Artikelnr.: 11076113

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN3

Artikelnr.: 11076114

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN4

Artikelnr.: 11076813

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN5

Artikelnr.: 11076117

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN6

Artikelnr.: 11076115

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/LN1

Artikelnr.: 11050682

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben