• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Messweise
  • Features
  • Verfügbarkeit
Medienberührend
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Einsatzgebiet

Scanning range

Messweise

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Messweise Features Verfügbarkeit
CFAK 12N1103

Artikelnr.: 10164642

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 12 mm x 39 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAK 12N1140/KS35L

Artikelnr.: 11039126

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12N1140/L

Artikelnr.: 11039124

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12N3103

Artikelnr.: 11001685

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 12 mm x 39 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12N3140/KS35L

Artikelnr.: 11045948

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12N3140/L

Artikelnr.: 11045947

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P1103

Artikelnr.: 10129050

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 12 mm x 39 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P1140/KS35L

Artikelnr.: 11017112

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P1140/L

Artikelnr.: 11017111

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P3103

Artikelnr.: 10164795

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 12 mm x 39 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P3140/KS35L

Artikelnr.: 11045946

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAK 12P3140/L

Artikelnr.: 11045945

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 22U9500/AMP

Artikelnr.: 11149600

Produktgruppe
  • Frequenzhub Sensoren
  • designed for reliability
  • Anhaftunempfindlich
Gehäuse
  • 22 mm x 87 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für Öl
  • Nicht bündig
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker AMPSEAL 16 3-Pol
  • -40 … 85 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben