• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Messweise
  • Features
  • Verfügbarkeit
Fix voreingestellt
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Einsatzgebiet

Scanning range

Messweise

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Messweise Features Verfügbarkeit
CFAK 12N1103

Artikelnr.: 10164642

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 12 mm x 39 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAK 12N1140/KS35L

Artikelnr.: 11039126

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12N1140/L

Artikelnr.: 11039124

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12N3103

Artikelnr.: 11001685

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 12 mm x 39 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12N3140/KS35L

Artikelnr.: 11045948

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12N3140/L

Artikelnr.: 11045947

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P1103

Artikelnr.: 10129050

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 12 mm x 39 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P1140/KS35L

Artikelnr.: 11017112

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P1140/L

Artikelnr.: 11017111

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P3103

Artikelnr.: 10164795

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 12 mm x 39 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P3140/KS35L

Artikelnr.: 11045946

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAK 12P3140/L

Artikelnr.: 11045945

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 18N1100

Artikelnr.: 11001673

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 18N3100

Artikelnr.: 11001674

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAK 18P1100

Artikelnr.: 10165163

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 18P3100

Artikelnr.: 11001672

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN1

Artikelnr.: 11076113

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN3

Artikelnr.: 11076114

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN4

Artikelnr.: 11076813

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN5

Artikelnr.: 11076117

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/KS35LN6

Artikelnr.: 11076115

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/LN1

Artikelnr.: 11050682

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFDK 25G1125/LN3

Artikelnr.: 11050683

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/LN4

Artikelnr.: 11076814

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/LN5

Artikelnr.: 11050685

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFDK 25G1125/LN6

Artikelnr.: 11050684

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFDK 25G1155/LN2

Artikelnr.: 11050686

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 3 mm ±1 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel, L=2 m
  • 10 … 65 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFDK 25G3125/LN1

Artikelnr.: 11093422

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFDK 25G3125/LN3

Artikelnr.: 11092584

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFDK 25G3125/LN4

Artikelnr.: 11093423

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben