• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Messweise
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Einsatzgebiet

Scanning range

Messweise

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Messweise Features Verfügbarkeit
CFAM 12N1600

Artikelnr.: 10119679

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 12N1600/S14

Artikelnr.: 10119689

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 12N3600

Artikelnr.: 10119682

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 12N3600/S14

Artikelnr.: 10119688

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 12P1600

Artikelnr.: 10236343

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 12P1600/S14

Artikelnr.: 10236345

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 12P3600

Artikelnr.: 10238060

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 12P3600/S14

Artikelnr.: 10119690

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18N1600

Artikelnr.: 10119685

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18N1600/S14

Artikelnr.: 10119696

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18N3600

Artikelnr.: 10119686

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 18N3600/S14

Artikelnr.: 10119695

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18P1600

Artikelnr.: 10236458

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 18P1600/S14

Artikelnr.: 10236459

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 18P3600

Artikelnr.: 10119693

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18P3600/S14

Artikelnr.: 10119694

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben