• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Messweise
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Einsatzgebiet

Messweise

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Messweise Features Verfügbarkeit
CFAK 22U9500/AMP

Artikelnr.: 11149600

Produktgruppe
  • Frequenzhub Sensoren
  • designed for reliability
  • Anhaftunempfindlich
Gehäuse
  • 22 mm x 87 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für Öl
  • Nicht bündig
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker AMPSEAL 16 3-Pol
  • -40 … 85 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben