• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Messweise
  • Features
  • Verfügbarkeit
PNP Schliesser (NO)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Einsatzgebiet

Scanning range

Messweise

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Messweise Features Verfügbarkeit
CFAK 12P1103

Artikelnr.: 10129050

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 12 mm x 39 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P1140/KS35L

Artikelnr.: 11017112

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 12P1140/L

Artikelnr.: 11017111

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Kunststoff
  • Füllstandssensor für verunreinigte Medien
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0,1 mm
Messweise
  • Medienberührend
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 18P1100

Artikelnr.: 10165163

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAK 18P1200

Artikelnr.: 11001670

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 12P1600

Artikelnr.: 10236343

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 12P1600/S14

Artikelnr.: 10236345

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CFAM 18P1600

Artikelnr.: 10236458

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CFAM 18P1600/S14

Artikelnr.: 10236459

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben