• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Lichtleiterkopf

Baugrösse

Material (Kopf)

Material (Lichtleiter)

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FSE 100F6Y01

Artikelnr.: 10147826

Produktgruppe
  • Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 12 mm x 8 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200F6Y00

Artikelnr.: 10143981

Produktgruppe
  • Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 10 mm
  • Messing vernickelt
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSL 500C6Y00

Artikelnr.: 10146556

Produktgruppe
  • Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 32 mm x 28 mm
  • Kunststoff
  • PC
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FUE 200C6Y00

Artikelnr.: 10135333

Produktgruppe
  • Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig, seitlicher Lichtaustritt
Gehäuse
  • 20,6 mm x 20,6 mm
  • PBT
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben