• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FSE 200C2002

Artikelnr.: 10123469

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Subminiatur
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 20 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C2004

Artikelnr.: 10123467

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Subminiatur
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 17 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C4001

Artikelnr.: 10123471

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C6Y02

Artikelnr.: 10151549

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 20 mm x 25 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FSE 200C6Y15

Artikelnr.: 10151547

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 20 mm x 25 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FUE 200C2003

Artikelnr.: 10123465

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FUE 200C2004

Artikelnr.: 10123463

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 20 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben