• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit
Messing vernickelt
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FSE 200F6Y00

Artikelnr.: 10143981

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 10 mm
  • Messing vernickelt
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FUE 200C4Y00

Artikelnr.: 10135310

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 3 mm x 55 mm
  • Messing vernickelt
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben