• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FSL 500C6Y00

Artikelnr.: 10146556

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke (Füllstandssensor)
Bauform
  • Flach
Gehäuse
  • 32 mm x 28 mm
  • Kunststoff
  • PC
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben