• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FSE 100F6Y01

Artikelnr.: 10147826

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 12 mm x 8 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C6Y00

Artikelnr.: 10151375

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 15,6 mm x 15,6 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben