• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit
Quaderförmig, seitliche Optik
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FUE 200C6Y00

Artikelnr.: 10135333

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Quaderförmig, seitliche Optik
Gehäuse
  • 20,6 mm x 20,6 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben