• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit
Zylindrisch Gewinde (radial)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FSE 200C4002

Artikelnr.: 10123472

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (radial)
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Messing
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben