• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit
Zylindrisch mit Gewinde
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Bauform

Baugrösse

Schutzart/Zulassungen

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FZAM 18N1150

Artikelnr.: 10129020

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1150/S14

Artikelnr.: 10129021

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1155

Artikelnr.: 10129023

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460

Artikelnr.: 10128874

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460/S14

Artikelnr.: 10128875

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150

Artikelnr.: 10127712

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150/S14

Artikelnr.: 10128111

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1155

Artikelnr.: 10127711

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18P6460

Artikelnr.: 10128118

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P6460/S14

Artikelnr.: 10127710

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben