• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit
Reflexions-Lichttaster (Füllstandssensor)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FUL 200D2Y00

Artikelnr.: 10135334

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster (Füllstandssensor)
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 15 mm
  • Kunststoff
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FUL 500D2Y00

Artikelnr.: 10159107

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster (Füllstandssensor)
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 15 mm
  • Kunststoff
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben