• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit
Reflexions-Lichttaster (Leckagesensor)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FOC 500C6Y00

Artikelnr.: 10146139

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster (Leckagesensor)
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 13 mm x 30,9 mm
  • Kunststoff
  • PFA
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben