• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FSE 200C1Y00

Artikelnr.: 10151372

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 14 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C2Y00

Artikelnr.: 10135343

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 15 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben