• Image
  • Product name
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
Paralleler Lichtstrahl
Reset filter

Filter by attributes

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Image Product name Product group Type Housing Features
FKE 200D1Y00

Article no.: 10135313

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 5 mm x 31,2 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
FPE 200C1Y00

Article no.: 10135350

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 28 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
FPE 200C4Y00

Article no.: 10135352

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 4 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
FPE 200D1Y00

Article no.: 10135351

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 28 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Delivery time
immediately available
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top