• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit
Tastkopf einmalig biegbar
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FSE 200C1013

Artikelnr.: 10125038

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 60,2 mm
  • Chrom-Nickel-Stahl / Messing
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FUE 200C1012

Artikelnr.: 10124815

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 60,2 mm
  • Chrom-Nickel-Stahl / Messing
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben