• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Bauform

Baugrösse

Schutzart/Zulassungen

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FVDK 10N66Y0

Artikelnr.: 11045446

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10N66Y0/S35A

Artikelnr.: 11045448

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10N66YM

Artikelnr.: 11045462

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
  • Master
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FVDK 10N66YS

Artikelnr.: 11045464

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
  • Slave
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FVDK 10N66Z0

Artikelnr.: 11214479

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10N66Z0/S35A

Artikelnr.: 11214494

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P66Y0

Artikelnr.: 11045445

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P66Y0/S35A

Artikelnr.: 11045447

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P66YM

Artikelnr.: 11045461

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
  • Master
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P66YS

Artikelnr.: 11045463

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
  • Slave
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P66Z0

Artikelnr.: 11214478

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P66Z0/S35A

Artikelnr.: 11214493

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460

Artikelnr.: 10128874

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460/S14

Artikelnr.: 10128875

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P6460

Artikelnr.: 10128118

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P6460/S14

Artikelnr.: 10127710

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben