• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Bauform

Baugrösse

Schutzart/Zulassungen

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FVDK 10N5101/S35A

Artikelnr.: 10162865

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10N66Y0/S35A

Artikelnr.: 11045448

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10N66Z0/S35A

Artikelnr.: 11214494

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P5101/S35A

Artikelnr.: 10162864

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P66Y0/S35A

Artikelnr.: 11045447

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P66Z0/S35A

Artikelnr.: 11214493

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 33,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N1150/S14

Artikelnr.: 10129021

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N6460/S14

Artikelnr.: 10128875

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150/S14

Artikelnr.: 10128111

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P6460/S14

Artikelnr.: 10127710

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OF10.FR-NW1B.B2N

Artikelnr.: 11224009

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 27,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OF10.FR-PW1B.B2N

Artikelnr.: 11224111

Produktgruppe
  • Lichtleitergeräte und Lichtleiter
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10 mm x 27,8 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben