• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FSA 200C1Y00

Artikelnr.: 10135339

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 4 mm x 14 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 105 °C
Anfragen
FUA 200C1Y00

Artikelnr.: 10135298

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 105 °C
Anfragen
FUL 200D2Y00

Artikelnr.: 10135334

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 15 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Anfragen
FUL 500D2Y00

Artikelnr.: 10159107

Produktgruppe
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Bauform
  • Cylindrical smooth (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 15 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben