Technische Daten
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite Sb
  • 800 mm
Tastweite Tw
  • 150 mm
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Anzeige Verschm. / Einst.
  • LED blinkend
Einstellung
  • Potentiometer 270°
Wellenlänge
  • 880 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 45 mA
Stromaufnahme mittel
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hellschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 18 mm
Höhe / Länge
  • 50 mm
Bauform
  • zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt / PC
Anschlussart
  • Kabel 3-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +55 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild


Zubehör
Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18, Montagezubehör

Artikelnr.:10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Linsen und Komponenten
10101958
Justierplättchen Serie 18, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.:10101958

  • Material: PETP
  • Für Nachbestellung nach Verlust
  • Liegt jedem Glasfaser-Lichtleiter Typ A bei

10101480
Ersatzüberwurfmutter für Lichtleiter Serie 18, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.:10101480

  • Material: POM
  • Für Nachbestellung nach Verlust
  • Liegt jedem Glasfaser-Lichtleiter Typ A bei


Nach oben