Technische Daten
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite Sb (FSE 200C1002)
  • 160 mm
Tastweite Tw (FUE 200C1003)
  • 45 mm
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Einstellung
  • Potentiometer 270°
Wellenlänge
  • 660 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 30 mA
Stromaufnahme mittel
  • 20 mA
Spannungsabfall Vd
  • <1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • NPN
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 10,4 mm
Höhe / Länge
  • 27 mm
Tiefe
  • 14 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA)
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +55 °C
Schutzart
  • IP 40

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
10114501
Befestigungswinkel Serie 10 (U-Form)

Artikelnr.: 10114501

  • Material: Stahl
10133792
Befestigungswinkel Serie 10 (L-Form)

Artikelnr.: 10133792

  • Material: Stahl
10162083
Montageplatte für Serie 10

Artikelnr.: 10162083

10118798
Befestigungswinkel Serie 10

Artikelnr.: 10118798

  • Material: Stahl

Nach oben