Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Kopfart (Lichtleiter)
  • zylindrisch Gewinde (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 3 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 17 mm
Material (Kopf)
  • Messing
Biegeradius
  • 7,5 mm (stat.)
  • 15 mm (dynam.)
Durchmesser Aussenmantel
  • 2,5 mm
Material Aussenmantel
  • PVC
Querschnitt Faser
  • 1 mm²
Material (Lichtleiter)
  • Glas
Länge (Lichtleiter)
  • 500 mm
Arbeitstemperatur
  • -25 … +70 °C

Downloads

Zeichnungen
Masszeichnung

Nach oben