Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktionsprinzip
  • Einweg-Typ
Betriebsreichweite Sb
  • 140 mm
Lichtleiterkopf
  • Quaderförmig
Arbeitstemperatur
  • -30 … +70 °C
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 12 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 8 mm
Tiefe (Kopf)
  • 3 mm
Material (Kopf)
  • POM
Biegeradius (statisch)
  • 1 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 1 mm
Material Aussenmantel
  • PE
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 100 cm

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
10119912
Klemmblock ø 1,1 mm

Artikelnr.: 10119912

  • Material: Aluminium
Linsen und Komponenten
10140260
Reduzierhülse

Artikelnr.: 10140260

  • Set mit 2 Stück
  • Wird mit jedem 1 mm Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
Passende Lichtleiter-Sensoren
OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
Lichtleiter-Sensoren - OF10

Artikelnr.: 11252204

  • Intuitives OLED-Display
  • Programmierbare Eingangskonfigurationen
  • Übersprechunterdrückung zwischen zwei Sensoren ohne Kabel
  • Sechs AUTOSET-Modi
  • Vom Schaltausgang unabhängige IO-Link-Schnittstelle (Dual Channel)
  • Erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
Lichtleiter-Sensoren - OF10

Artikelnr.: 11244386

  • Intuitives OLED-Display
  • Programmierbare Eingangskonfigurationen
  • Übersprechunterdrückung zwischen zwei Sensoren ohne Kabel
  • Sechs AUTOSET-Modi
  • Vom Schaltausgang unabhängige IO-Link-Schnittstelle (Dual Channel)
  • Erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
OF10.FR-PW1B.B2N
Lichtleiter-Sensoren - OF10

Artikelnr.: 11224111

  • Intuitives OLED-Display
  • Programmierbare Eingangskonfigurationen
  • Übersprechunterdrückung zwischen zwei Sensoren ohne Kabel
  • Sechs AUTOSET-Modi
  • Erweiterte Remote-Programmierung
OF10.FR-NW1B.B2CV
Lichtleiter-Sensoren - OF10

Artikelnr.: 11224008

  • Intuitives OLED-Display
  • Programmierbare Eingangskonfigurationen
  • Übersprechunterdrückung zwischen zwei Sensoren ohne Kabel
  • Sechs AUTOSET-Modi
  • Erweiterte Remote-Programmierung
OF10.FR-NW1B.B2N
Lichtleiter-Sensoren - OF10

Artikelnr.: 11224009

  • Intuitives OLED-Display
  • Programmierbare Eingangskonfigurationen
  • Übersprechunterdrückung zwischen zwei Sensoren ohne Kabel
  • Sechs AUTOSET-Modi
  • Erweiterte Remote-Programmierung
OF10.FR-PW1B.B2CV
Lichtleiter-Sensoren - OF10

Artikelnr.: 11224110

  • Intuitives OLED-Display
  • Programmierbare Eingangskonfigurationen
  • Übersprechunterdrückung zwischen zwei Sensoren ohne Kabel
  • Sechs AUTOSET-Modi
  • Erweiterte Remote-Programmierung
OF10.FR-GW2J.B2N/A014
Lichtleiter-Sensoren - OF10

Artikelnr.: 11244384

  • Intuitives OLED-Display
  • Programmierbare Eingangskonfigurationen
  • Übersprechunterdrückung zwischen zwei Sensoren ohne Kabel
  • Sechs AUTOSET-Modi
  • Vom Schaltausgang unabhängige IO-Link-Schnittstelle (Dual Channel)
  • Erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
FVDK 10N5101
Lichtleiter-Sensoren

Artikelnr.: 10162867

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Potentiometer 270°
  • Kabel, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10N5101/S35A
Lichtleiter-Sensoren

Artikelnr.: 10162865

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Potentiometer 270°
  • Stecker M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10P5101
Lichtleiter-Sensoren

Artikelnr.: 10162866

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Potentiometer 270°
  • Kabel, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10P5101/S35A
Lichtleiter-Sensoren

Artikelnr.: 10162864

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Potentiometer 270°
  • Stecker M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10N66Y0
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (Standardausführung)

Artikelnr.: 11045446

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10N66Y0/S35A
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (Standardausführung)

Artikelnr.: 11045448

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10N66YR
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (Standardausführung)

Artikelnr.: 11045460

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10P66Y0
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (Standardausführung)

Artikelnr.: 11045445

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10P66Y0/S35A
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (Standardausführung)

Artikelnr.: 11045447

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10P66YR
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (Standardausführung)

Artikelnr.: 11045449

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10P66ZR
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (high sensitivity)

Artikelnr.: 11214490

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10P66Z0/S35A
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (high sensitivity)

Artikelnr.: 11214493

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10P66Z0
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (high sensitivity)

Artikelnr.: 11214478

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10N66ZR
Fiber optic sensors - FVDK 66 (high sensitivity)

Artikelnr.: 11214492

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10N66Z0/S35A
Fiber optic sensors - FVDK 66 (high sensitivity)

Artikelnr.: 11214494

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10N66Z0
Fiber optic sensors - FVDK 66 (high sensitivity)

Artikelnr.: 11214479

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10N66YM
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (Master/Slave)

Artikelnr.: 11045462

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10N66YS
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (Master/Slave)

Artikelnr.: 11045464

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10P66YM
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (Master/Slave)

Artikelnr.: 11045461

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
FVDK 10P66YS
Lichtleiter-Sensoren - FVDK 66 (Master/Slave)

Artikelnr.: 11045463

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabel, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40

Nach oben